Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: 3 m
Kubformad kontakt
Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, Skyddskoppling: Brytdiod, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: 5 m
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: 10 m
Ventilkontakt, 3-polig, Hane vinklad M12, kodning: A, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, fri kabelände, på Ventilkontakt AD (tryckvakt), Skyddskoppling: okopplad, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)
Ventilkontakt, Universal, 4-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning Pg9, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm
Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt A, Skruvanslutning, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 10 mm