SACC-E-M12MS-4PL-M20
-
Skåpsgenomföring
1139802
Skåpsgenomföring, Universal, 4-polig, oskärmad, hane rak M12, kodning: A, Montering från framsidan, M20 x 1,5, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, Platt mutter ingår
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
Monteringssätt | Montering från framsidan M20 x 1,5 med vridskydd |
Montageanvisning | Tråderna kan både anslutas med trådändhylsor eller utan trådändhylsor |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Användning | Signal |
Sensortyp | Universal |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Kabelanslutning | rak |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Längd | 21 mm |
Borrhålsdiameter | 20,4 mm +0,1 mm |
Kapslingar | |
Kapslingsdiameter | 29 mm |
Material | PA 6 (Manövreringsspak) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
Märkstötspänning | 1,5 kV |
Genomgångsresistans | ≤ 5 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A (2 A vid användning av ledare 0,14 mm²) |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-Lock fjäderkraftanslutning |
Typ av kontakt | Stift |
Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (utan trådändhylsa) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (med trådändhylsa) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (styv) | |
Anslutningsarea AWG | 26 ... 18 (utan trådändhylsa) |
28 ... 20 (med trådändhylsa) | |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 7 mm |
Åtdragningsmoment | 2 Nm (Monteringssidigt) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hane |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Signaltyp/kategori | Universal |
Enkelledarens avisoleringslängd | 7 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1139802 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF2CEA |
Produktnyckel | AF2CEA |
GTIN | 4063151223267 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 29,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 30,4 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
SACC-M12FS-4PL M - Kontakt 1424655
-
SACC-M12FR-4PL M - Kontakt 1424656
-
PROT-M12 FS - Täckhuv 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Täckhuv 1430488
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Givar-/ställdonskablage 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Kabelring 1501663
-
AI 0,25- 6 YE - Trådändhylsa 3203024
-
A 0,25- 7 - Trådändhylsa 3202478
-
A 0,34- 7 - Trådändhylsa 3009202
-
A 0,5 - 6 - Trådändhylsa 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Trådändhylsa 3200687
-
WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverktyg 1212368
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Crimptång 1212046
Fördelar
Enkel anslutning utan verktyg med Push-Lock-anslutning
Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontakthållarspakarna
Anslut flexibla ledare enkelt med spak
Tillförlitlig och snabb anslutning av elektriska ledningar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge