MINI MCR-2-IDS-I-I-PT
-
Utgångsisolator
2905625
Utgångsisolationsförstärkare för separation och överföring av 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signaler från styrsystemet till en egensäker last i det explosionsfarliga området. HART-transparent, tomgångsspänning: 27 V DC, Standardkonfiguration, Push-in-anslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Utgångsisolator |
Produktfamilj | MINI Analog Pro |
Konfiguration | DIP-switch |
Funktion | |
Konfiguration | DIP-switch |
Signalöverföringsbeteende | In = Out |
Temperaturkoefficient maximal | ≤ 0,01 %/K |
Överföringsfel maximalt | 0,1 % |
Galvanisk isolation | |
Överspänningskategori | II (≤ 5000 m) |
Nedsmutsningsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
Märkisolationsspänning | 300 Veff |
Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 60079-7 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-7 |
Märkisolationsspänning | 251 Veff |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Effektförbrukning | ≤ 1,2 W |
Signal: Ström | |
Antal ingångar | 1 |
Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Ingångsström | ≤ 30 mA |
spänningsfall | < 3,5 V DC (20 mA) |
Signal: Ström | |
Antal utgångar | 1 |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Last/utgångslast strömutgång | ≤ 700 Ω (20 mA) |
≤ 630 Ω (21 mA) | |
Utgångsrippel | 20 mV (rms) |
tomgångsspänning | ≤ 27 V DC |
Kortslutningssäker | ja |
Ledningsfelindikering | > 10 kΩ (Ledningsbrott) |
< 50 Ω (Kortslutning) |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med trådändhylsa) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
Div. 2 |
Datakommunikation (bypass) | |
Stödda protokoll | HART-transparent |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 109,81 mm |
Djup | 119,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Kåpans material | PBT |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (valfritt monteringsläge) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stöt (drift) | 15g (DIN EN 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 5g (DIN EN 60068-2-6) |
Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 63 °C |
Märkisolationsspänning | 300 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 56 °C |
Märkisolationsspänning | 300 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 63 °C |
Märkisolationsspänning | 162 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 56 °C |
Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | |
Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
CCC / China-Ex | |
Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | 2023122310117250 |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 61010-2-201 Listed |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | DNV TAA00003FZ |
INMETRO | |
Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | DNV 23.0186 X |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Testad enligt följande standarder och föreskrifter: EN 61326-1 användning i det industriella området, NAMUR NE 21 |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2905625 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1122 |
Produktnyckel | DK1122 |
GTIN | 4046356994934 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 110 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 110 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
SCIP | 9006a05e-54c6-4e3b-970e-c911596d637c |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulhållare 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulhållare 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Kontaktset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Kontaktset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge