Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UTTB 2,5 BU - Två-våningsplint
3044649
E-nummer: 2910821

Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tack vare två bryggschakt per plan kan potentialfördelningens alla uppgifter realiseras på ett tidsbesparande sätt
För att skapa en god översikt kan alla anslutningspunkter märkas på en stor yta
Med den vertikala bryggan FBS-PV UT (tillval) kan planen förbindas
Till exempel kan två isolerade potentialer ledas förbi varandra med hjälp av överhoppad bryggning
Testad för spårbunden trafik