UKKB 10 - Två-våningsplint
2772077
E-nummer: 2910765

Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 57 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Byggbredd endast 10,2 mm