QTTCB 1,5/ 2P BU - Två-våningsplint
3050206

Två-våningsplint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Snabb- / jackbar anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Skyddsledarplintar med samma form finns tillgängliga
Testad för spårbunden trafik