FL WLAN 2011 - Trådlös modul
1119248

WLAN-accesspunkt, client, mesh för USA och Kanada, med två externa antennanslutningar (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, anslutningar: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: för LAN, webb, http/https, CLI, REST-API

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter