FL WLAN 2010
-
Trådlös modul
1119246
WLAN-accesspunkt, Client, Mesh med 2 externa antennanslutningar (RSMA-F), IP20, temperaturområde: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, anslutningar: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: för LAN, webb, http/https, CLI, REST-API
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användning | Ethernet |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| utförande | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz och 5 GHz upp till 300 Mbit/s |
| Montageanvisning | fast inbyggd |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,1 W |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningsteknik | COMBICON |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Information om anslutningsmetod | Rekommenderad kabeldiameter: 0,75 mm² |
| Rekommenderad trådändhylsa: anslutningslängd 10 mm | |
| Rekommenderad crimptång : Trapez eller fyrkant | |
| Benämning | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Poltal | 3 |
| Areaområde AWG | 24 ... 16 (Kopparkabel klassificerad för 75 C (UL)) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (SELV) |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 9 V DC ... 32 V DC (SELV/PELV) | |
| Strömförsörjning | typ. 170 mA (vid 24 V DC) |
| Strömförbrukning | max. 600 mA (vid 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Antenn | |
| Antal | 2 |
| Information om anslutningsmetod | MIMO |
| Funktioner | |
| Konfiguration | Webbaserad styrning, kommandoradsgränssnitt som kan skriptas |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Säkerhet | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC-filter | |
| Stöder 802.1x / Radius | |
| Radiogodkännanden | Europa, ytterligare länder finns i E-shoppen |
| Stöd för olika länder | Belgien |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Grekland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Italien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederländerna | |
| Norge | |
| Österrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Slovakien | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Tjeckien | |
| Ungern | |
| Cypern (Rep.) | |
| Kina | |
| Japan | |
| Sydkorea | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Antal kanaler | 1 (RJ45-portar) |
| Wireless | |
| Benämning | Wireless LAN |
| Antennens anslutningstyp | RSMA (hona) |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Radiostandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Sändningseffekt | max. 19 dBm (med två antenner) |
| Antal radio-gränssnitt | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Anslutningsbara radiomoduler | 60 (I accesspunkt-läge) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 63 mm |
| Höjd | 26 mm |
| Djup | 113 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Konstruktionsmått utan kontakter |
| Material bottenplatta | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Kåpans material | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (upp till 3500 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ej kondenserande) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ej kondenserande) |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | UL 21 ATEX 2514X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 21.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2021122310114455 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 100 MHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testfältstyrka | 3 V/m |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Anmärkning | ±2,2 kV |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55022 |
| Testresultat | Klass B |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| DIN-skenemontage | |
| Montageanvisning | Antenn ingår inte i leveransen |
| Artikelnr | 1119246 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN2W4 |
| Produktnyckel | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151048686 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 273,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 221 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) | |
| SCIP | f6de4f08-0e23-4a55-a557-7fa985290f2b |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 60,16 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
FL RMS 20 - DIN-skeneadapter 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenn 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenn 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenn 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenn 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenn 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenn 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenn 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenn 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennkabel 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge