FL WLAN 1020 - Trådlös modul
2702992

WLAN-klient, mjuk accesspunkt, Wi-Fi 6, med 2 externa antennanslutningar (RSMA-F), IP20, -30 °C ... +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, anslutningsdata: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: för LAN, http/https, CLI, REST-API

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruttodatahastighet upp till 2400 MBit/s
Fast Roaming i mobila applikationer
Styrbar via REST API
Högsta säkerhet WPA 2/3
RJ45 med 10/100/1000 MBit/s