DIP-switch-inställningar:
Funktion
DIP A low - ingen omstart efter ny styrning (default)
DIP A high - omstart efter ny styrning
DIP B low - ingångspulstid > 2 ms (default)
DIP B high - ingångspulstid > 100 µs
Pulsförlängningstider
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Ingen DIP-switch inställd: ingen kopplingsfunktion för utgången
Om ingångssignalen är längre än den valda tiden kopplar utgången från efter ingångssignalen har återtagits.
Inställningarna tas över efter spänningsåterställning av den dimensionerade matningsspänningen.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Tidsmodul
2903173
1-kanalig pulsbreddsmodul, ingång: 24 V DC, utgång: 3-48 V DC/100 mA, försörjning: 24 V DC, push-in-anslutning
Produktdetaljer
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Pulsförlängning |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 20.03.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,07 W |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingång/utgån) |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 50 V DC |
Märkstötspänning | 0,5 kV |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
Spänningsområde beroende på US | 0,8 ... 1,2 |
Nominell styrmatningsström IS | 13 mA (Ingång low, utgång low) |
19 mA (Ingång high, utgång high) | |
Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
Nominell aktiveringsström IC | 3 mA |
Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UC | < 0,4 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UC | > 0,8 |
Statusindikering | LED (gul) |
Driftindikering | LED grön |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd | |
Överspänningsbegränsning | > 33 V DC |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 48 V DC |
Max. kontinuerlig ström | 100 mA |
Överspänningsbegränsning | > 54 V DC |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 1 V DC |
Utgångskoppling | 3 ledare, jordad |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd | |
Frigång |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2903173 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK62A3 |
Produktnyckel | DK62A3 |
Katalogsida | Sida 424 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356727860 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 35,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 32,35 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 8bc08110-d020-4612-b35c-ef7d9b5d4ebf |
Kompatibla produkter
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge