FTP-2/C14
-
Testkontakt
3069476
Testkontakt, Du hittar ett detaljerat kopplingschema under Nedladdningar Övrigt, VDE-kodad typ C14, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Märkarea: 2,5 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
Allmänt | Du hittar ett detaljerat kopplingschema under Nedladdningar Övrigt |
Produkttyp | Mätpropp |
Poltal | 14 |
Delning | 8,2 mm |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 14 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
Teststötspänning | 5 kV |
Märkarea | 6 mm² |
Åtdragningsmoment testuttag | 0,5 |
Anmärkning | Ledararean beror på kabelskon som används |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A |
Märkspänning | 400 V AC/DC |
Märkarea | 2,5 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 146,7 mm |
Höjd | 86 mm |
Delning | 8,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringssätt | Anslutning i stiftlisten |
Artikelnr | 3069476 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BE6112 |
Produktnyckel | BE6112 |
GTIN | 4046356945868 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 745,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 745,5 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PSBJ-URTK 6 RD - Testpropprad 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Testpropprad 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Testpropprad 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Testpropprad 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Testpropprad 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Testpropprad 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Testpropprad 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Testpropprad 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Testpropprad 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Skylt för plintar 0828295
-
US-TM 100 - Skylt för plintar 0829255
-
PTWE 6-2/C14 - Testproppskena 3069441
-
PTRE 6-2/C14 - Testproppskena 3069454
-
UTWE 6-2/C14 - Testproppskena 3069415
-
UTRE 6-2/C14 - Testproppskena 3069428
-
C-FCI 1,5/M3 - Gaffelkabelsko 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Gaffelkabelsko 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Ringkabelsko 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Ringkabelsko 3240021
-
FAME-BAG 260 - Axelremsväska 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Skruv 3069467
Fördelar
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
Platsbesparing genom förskjutet anordnade mätpropputtag
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.
ger högsta säkerhet vid mätningen.
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge