FAME-BAG 260 - Axelremsväska
3069520

Axelremsväska, för FAME-kontakter med en bredd upp till 261 mm, djup: 115 mm, bredd: 290 mm, höjd: 220 mm, färg: svart


Produktdetaljer







Fördelar

Robust och slitstark axelbandsväska för FAME-testhandskar
Passar för kontakter upp tilll 25 poler och tillbehör, eller flera små kontakter upp till totalt 261 mm bredd
Fritt positionerbar skiljevägg som delar väskan
Axelbälte och rem för optimal bärkomfort
Stort märkfält som är skyddat mot stänkvatten (110 X 55)