MTKD-NICR/NI - Termospänningsplintpar
3100062

Termospänningsplintpar, TC typ K, märkspänning: 400 V, märkström: 1 A, antal anslutningar: 4, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Användningsområdet för dessa specialplintar är förlängningen av termoelement-kompensationsledningar i motsvarande mätkretsar
Härmed garanteras att inga falska termospänningar uppstår vid förbindningspunkterna termoelement/plint/kompensationsledning och att grundvärdena enligt EN 60584/DIN EN 60584 bibehålles
Kompensationsledningar består av material som upp till 200 °C har samma egenskaper som termoelementet