SAC-6P-10,0-PUR/M12FRM PE SH - Strömkabel
1414925

Strömkabel, 6-polig, PUR halogenfri, orange RAL 2003, skärmad (Advanced Shielding Technology), fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kodning: M, kabellängd: 10 m, för växelström upp till 8 A/690 V

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell M-kodning
Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln