SAC-5P-MINMR/0,3-430/MINFR PWR
-
Strömkabel
1443459
Strömkabel, 5-polig, PVC, grå RAL 7001, Hane vinklad 7/8"-16UNF, kodning: A, på Honkontakt vinklad 7/8"-16UNF, kabellängd: 0,3 m, 1,5 mm2 ledararea, för strömförsörjning
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Matning |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material handtag | TPU |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Dimensionerad stötspänning | 4000 V |
Isolationsmotstånd | ≥ 10 MΩ |
Märkspänning UN | 300 V AC |
300 V DC | |
Märkström IN | 10 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane vinklad 7/8"-16UNF |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad 7/8"-16UNF |
Poltal | 5 |
Kabellängd | 0,3 m |
PVC grå [430] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 168 kg/km |
UL AWM-stil | 21098 (90 °C / 600 V) |
Poltal | 5 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC grå [430] |
AWG signalledning | 16 |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 30x 0,25 mm |
Kabeldiameter | 5x 1,5 mm² |
Ledarens ytterdiameter | 10,00 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, svart 3, svart 4, grön/gul |
totalkabling | 5 ledare längstvinnade |
Märkspänning kabel | 600 V |
Isolationsspänning | 3000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 12,5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 40 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 125 mm |
Flamhärdighet | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
IEC 60332-1-2 | |
oljebeständighet | god oljebeständighet |
Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -5 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1443459 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1FDA |
Produktnyckel | AF1FDA |
GTIN | 4046356537018 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 143,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 143,4 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledarskylt 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430925
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
TSD 08 SAC - Momentskruvdragare 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Verktyg 1212512
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Effektiva: kontakter och ledningar med stor ledararea för energiförsörjning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge