SAC-5P-30,0-290/M12FSL FE - Strömkabel
1142549

Strömkabel, 5-polig, PUR halogenfri, grå RAL 7001, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: L, kabellängd: 30 m, för likström upp till 12 A / 63 V

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell L-kodning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln