UL Listed
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
Strömkabel, 4-polig, Hane rak M12, kodning: T, på Honkontakt rak M12, kodning: T, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), för likström upp till 16 A / 63 V
Produkttyp | Kraftkabel |
Användning | Matning |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | T |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material handtag | PP |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 63 V DC |
Märkström IN | 12 A (1,5 mm²) |
16 A (2,5 mm²) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 100 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Kodningstyp | T (Power) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Kodningstyp | T (Power) |
Kabellängd | Fri ingång (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Kabelvikt | 83 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
PUR halogenfri svart PUR | |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 44x 0,20 mm |
AWG spänningsförsörjning | 16 |
Kabeldiameter | 4x 1,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 2,2 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,75 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,26 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,70 mm |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | ≤ 14,1 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 34 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 68 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: 500000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt DIN EN 50267-2-1 | |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (Cable Flame) |
enligt UL 758/1581 FT2 | |
enligt DIN EN 60332-2-2 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404, 168 h vid 100 °C |
enligt UL 758, 168 h vid 60 °C | |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig enligt VDE 0282 del 10 |
klibbar inte | |
slitstark | |
beständig mot havsvatten | |
Drifttemperatur | -50 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC 1,5 mm² svart [110] | |
Kabelvikt | 108 kg/km |
UL AWM-stil | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC 1,5 mm² svart [110] |
PVC 1,5 mm² svart 110 | |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 78x 0,15 mm |
AWG spänningsförsörjning | 16 |
Kabeldiameter | 4x 1,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 2,35 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 7,55 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,25 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,30 mm |
Ledarmotstånd max. | ≤ 13 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 38 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 76 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (Cable Flame) |
enligt UL 758/1581 FT1 | |
enligt DIN EN 60332-1-2 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404, 168 h vid 60 °C |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR halogenfri 2,5 mm² svart [125] | |
UL AWM-stil | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri 2,5 mm² svart [125] |
PUR halogenfri 2,5 mm² svart 125 | |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 141x 0,15 mm |
AWG spänningsförsörjning | 14 |
Kabeldiameter | 4x 2,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 2,85 mm ±0,1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 8,80 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,31 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,76 mm |
Ledarmotstånd max. | ≤ 8 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 44 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 88 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt DIN EN 50267-2-1 | |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (Cable Flame) |
enligt UL 758/1581 FT1 | |
enligt DIN EN 60332-1-2 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404, 168 h vid 100 °C |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig enligt VDE 0282 del 10 |
klibbar inte | |
slitstark | |
beständig mot havsvatten | |
Drifttemperatur | -50 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-111 |
Artikelnr | 1276619 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1CCQ |
Produktnyckel | AF1CCQ |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |