SAC-4P-M12FSS PE SH/.../... - Strömkabel
1276629

Strömkabel, 4-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology), fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: S, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), för växelström upp till 12 A/690 V

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning