TRIO POWER strömförsörjningar med standardfunktioner
Med en- och trefasiga varianter upp till 960 W lämpar sig TRIO POWER extra väl för seriell maskinkonstruktion. Det breda ingångsområdet och det internationella certifieringspaketet möjliggör användning i hela världen.
De robusta metallkapslingen, den höga spänningståligheten och det stora temperaturområdet garanterar en hög försörjningssäkerhet.
TRIO-PS/1AC/12DC/10
-
Strömförsörjning
2866488
Primärswitchad TRIO POWER för montering på DIN-skena, ingång: enfas, utgång: 12 V DC/10 A
Produktdetaljer
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 % per Kelvin) |
Derating | < 90 V AC (2,5 %/V) |
Ingångsspänningsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 % per Kelvin) |
Spänningshållfasthet max. | 300 V AC |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsstötström | < 15 A |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 1,1 A2s |
Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Överbryggningstid vid strömavbrott | > 20 ms (120 V AC) |
> 86 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | 1,7 A (120 V AC) |
0,9 A (230 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 218,7 VA |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Effektfaktor (cos phi) | 0,63 |
Typisk inkopplingstid | < 1 s |
Tillåten försäkring | B6 B10 B16 |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
Läckström mot PE | < 3,5 mA |
Verkningsgrad | > 86 % (vid 230 V AC och nominella värden) |
Utgångsegenskaper | U/I |
Nominell utspänning | 12 V DC ±1 % |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC begränsad effektkonstant) |
Märkutgångsström (IN) | 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Återmatningshållfasthet | 25 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | < 25 V DC |
Maximal kapacitiv last | obegränsad |
Aktiv strömbegränsning | ca. 12 A (vid kortslutning) |
Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Rippel | < 20 mVSS |
Uteffekt | 120 W |
Kopplingstoppar märklast | < 70 mVSS |
Förlusteffekt tomgång maximal | 1,1 W |
Förlusteffekt märklast maximal | 18 W |
Ökningstid | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Ingång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 14 |
Avisoleringslängd | 9 mm |
Skruvgänga | M2,5 |
Åtdragningsmoment min | 0,4 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,5 Nm |
Utgång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 14 |
Avisoleringslängd | 9 mm |
Skruvgänga | M2,5 |
Åtdragningsmoment min | 0,4 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,5 Nm |
Signaltyper | LED |
Driftindikering | LED grön |
Signalutgång | |
Statusindikering | LED "DC OK" grön |
Anvisningar för statusindikering | UOUT < 0,9 x UN: LED blinkar |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
2 kV AC (Enskild provning) | |
Isolationsspänning utgång/PE | 500 V DC (Typpr.) |
Isolationsspänning ingång/PE | 2 kV AC (Typpr.) |
2 kV AC (Styckpr.) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1871000 h (40 °C) |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I (med PE-anslutning) |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Bredd | 40 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 115 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Skyddslackerad | nej |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kapslingens utförande | Förzinkad stålplåt |
Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stötar | 15g per rumsriktning, enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Spårapplikationer | EN 50121-4 |
Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Standard - Skydd mot farliga kroppsströmmar, grundkrav för säker isolation i elektrisk utrustning | EN 50178 |
Standard - Skyddslågspänning | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Överensstämmelse/godkännanden | |
SIL enligt IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Artikelnr | 2866488 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPT12 |
Produktnyckel | CMPT12 |
Katalogsida | Sida 173 (C-6-2015) |
GTIN | 4046356287807 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 780,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 600 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 8eb270a4-46a3-4c13-95cb-778b38a4244c |
Kompatibla produkter
Fördelar
Använd den tredje minusplinten som jordplint och minimera installationskostnader
Robust design med metallkapsling och temperaturområde från -25 till +70 °C
Maximal driftsäkerhet tack vare hög MTBF (Mean Time Between Failure) som är större än 500 000 timmar och spänningshållfasthet upp till 300 V AC
Utjämning av spänningsfall genom utgångspänning som kan ställas in på framsidan
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge