STEP POWER-strömförsörjningar för normkapslingar
Strömförsörjningsserien STEP POWER utvecklades speciellt för fastighetsautomation. Den låga tomgångsförlusten och höga verkningsgraden ger maximal energieffektivitet. Flexibel jackning eller påskruvning på DIN skenan eller på jämna ytor.
STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL
-
Strömförsörjning
2868554
E-nummer:
5246156
E-nummer:
5246156
Primärswitchad strömförsörjning STEP POWER för montering på DIN-skena, ingång: enfas, utgång: 12 V DC/1,5 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-27288-M1-ULEAC
Godkännande-ID: EAC-ZulassungNK
Godkännande-ID: TA24454MIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: SI-4238EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528ABS
Godkännande-ID: 23-2446587-PDADNV
Godkännande-ID: TAA00001YDABS
Godkännande-ID: 18-HG1797199_PDAIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0065cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena eller skruvas fast mot jämnt underlag
Tillförlitlig försörjning tack vare hög MTBF (Mean Time Between Failure) som är större än 500 000 timmar och U/I-kurva
Spara energi genom maximal energieffektivitet och unikt liten tomgångsförlust