Våra små QUINT POWER-strömförsörjningar täcker effektområdet från 30 till 100 W. Dessa kompakta enheter erbjuder den perfekta kombinationen av förebyggande funktionsövervakning och kraftfull kraftreserv i ett litet format.
QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT
-
Strömförsörjning
2904607
E-nummer:
5240370
E-nummer:
5240370
Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 12 V DC / 7,5 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Ingångsspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Spänningshållfasthet max. | 300 V AC 60 s |
Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
230 V AC | |
Typ av matningsspänning | AC/DC |
Inkopplingsstötström | typ. 11,4 A (vid 25 °C) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 0,2 A2s |
Inkopplingsströmstöt, begränsning | < 11,4 A |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 48 ms (120 V AC) |
typ. 48 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | 1 A (100 V AC) |
0,85 A (120 V AC) | |
0,46 A (230 V AC) | |
0,44 A (240 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 96,3 VA |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Typisk inkopplingstid | 300 ms |
Ingångssäkring | 3,15 A (trög, intern) |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karaktäristik B, C eller jämförbart) |
Läckström mot PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
< 0,17 mA | |
DC-drift | |
Ingångsspänningsområde | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Typ av matningsspänning | AC/DC |
Strömförbrukning | 0,92 A (110 V DC) |
0,4 A (250 V DC) |
Verkningsgrad | typ. 91,5 % (120 V AC) |
typ. 92,5 % (230 V AC) | |
Nominell utspänning | 12 V DC |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (effektkonstant) |
Märkutgångsström (IN) | 7,5 A |
Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 12,75 A (≤ 60 °C (5 s)) |
Återmatningshållfasthet | ≤ 25 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 18 V DC |
Regleravvikelse | < 0,3 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Rippel | < 35 mVSS (vid nominella värden) |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Uteffekt | 90 W |
150 W | |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 0,6 W (230 V AC) |
< 0,6 W (120 V AC) | |
Förlusteffekt märklast maximal | < 8,1 W (120 V AC) |
< 7,1 W (230 V AC) | |
Crest-faktor | typ. 1,57 (120 V AC) |
typ. 1,67 (230 V AC) | |
Ökningstid | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Signal (kan konfigureras) | |
Digital | 0 V DC 12 V DC 24 mA |
Default | 12 V DC 24 mA 12 V DC för UOut > 0,9 x USet |
Ingång | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa min. | 0,25 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 14 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Utgång | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa min. | 0,25 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 14 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Signal | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa min. | 0,25 mm² |
Enledare/klämställe flexibel med trådändhylsa max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 14 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Signaltyper | LED |
Signalutgång | |
POut | > PThr (LED lyser gult, uteffekt > PThr, beroende på vridomkopplarens läge) |
UOut | > 0,9 x USet (Lysdioden lyser grönt) |
< 0,9 x USet (Lysdioden blinkar grönt) |
Antal faser | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
3 kV AC (Enskild provning) | |
Kopplingsfrekvens | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Steg hjälpomvandlare) |
80,00 kHz ... 190,00 kHz (Steg huvudomvandlare) | |
30,00 kHz ... 150,00 kHz (PFC-steg) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1221000 h (25 °C) |
> 671000 h (40 °C) | |
> 248000 h (60 °C) | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 7,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 96000 h |
Extratext | 120 V AC |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 7,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 145000 h |
Extratext | 230 V AC |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 7,5 A |
Temperatur | 25 °C |
Tid | 280000 h |
Extratext | 120 V AC |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 7,5 A |
Temperatur | 25 °C |
Tid | 430000 h |
Extratext | 230 V AC |
Bredd | 45 mm |
Höjd | 106 mm |
Djup | 90 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Monteringsavstånd höger/vänster (passiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Monteringsavstånd uppe/nere (passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Skyddslackerad | nej |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kapslingsmaterial | Plast |
Kapslingens utförande | Polykarbonat |
Huvens utförande | Polykarbonat |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Användningshöjd | ≤ 5000 m (> 2000 m, beakta derating) |
Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (enligt IEC 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Skyddslågspänning | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Standard - Säker isolation | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Standard – Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Standard - Transformatorers säkerhet | EN 61558-2-16 |
Överspänningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
UL-godkännanden | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC-krav energiförsörjning | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (ställverk) | |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | Kompletterande grundstandard EN 61000-6-5 (störtålighet hos ställverk), IEC/EN 61850-3 (energiförsörjning) |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Övertonsströmmar | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klass A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Flimmer | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-3 |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Lufturladdning | 15 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 20 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Signal | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 2 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Signal | 0,5 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Magnetfält med energiteknisk frekvens | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-8 |
Frekvens | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testfältstyrka | 100 A/m |
Extratext | 60 s |
Anmärkning | Kriterium A |
Frekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Testfältstyrka | 1 kA/m |
Extratext | 3 s |
Frekvens | 0 Hz |
Testfältstyrka | 300 A/m |
Extratext | DC, 60 s |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Spänning | 100 V AC |
Frekvens | 60 Hz |
Spänningsbortfall | 70 % |
Antal perioder | 0,5/1/30 perioder |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 40 % |
Antal perioder | 5/10/50 perioder |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium B |
Spänningsbortfall | 0 % |
Antal perioder | 0,5/1/5/50 perioder |
Extratext | Testskarphetsgrad 2 |
Anmärkning | Kriterium B |
Impulsformat magnetfält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-9 |
Testfältstyrka | 1000 A/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Dämpade sinussvängningar (ring wave) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-12 |
Ingång | 2 kV (symmetrisk) |
4 kV (osymmetrisk) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Asymmetriska ledningsbundna störningsvariabler | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-16 |
Testnivå 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testskarphetsgrad 3) |
Spänning | 30 V (10 s) |
Testnivå 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Testskarphetsgrad 2) |
Spänning | 300 V (1 s) |
Anmärkning | Kriterium A |
Dämpad oscillerande våg | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-18 |
Spänning | 1 kV (symmetrisk) |
2,5 kV (osymmetrisk) | |
1 kV (symmetrisk) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
Artikelnr | 2904607 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPI12 |
Produktnyckel | CMPI12 |
GTIN | 4055626255767 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 384,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 307 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 0c7ace05-b5de-466f-8ef2-05caf4801fbd |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 10,45 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Skruvmejsel 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronisk automatsäkring 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronisk automatsäkring 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronisk automatsäkring 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronisk automatsäkring 1441496
Fördelar
Start av stora laster med dynamisk förstärkning
Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
Hög verkningsgrad och lång livslängd med låg förlusteffekt och liten uppvärmning
Sparar plats i kopplingsskåpet genom den smala och platta konstruktionen
Snabb och enkel idrifttagning genom verktygsfri push-in-anslutningsteknik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge