PTCB E1 24DC/0.63A SI-R
-
Elektronisk automatsäkring
1464485
1-kanaligt, elektroniskt apparatskydd för 12-24 V DC-laster. Fast märkströmsvärde: 0,63 A. Med fjärrindikering, fjärråterställning och aktiv strömbegränsning. Kan kombineras med CLIPLINE-radplintar. För installation på DIN-skenor.
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning | Anslutning för signalledning kontrollerad enligt EN 61000-4-4 med 1 kV; vidta vid behov åtgärder hos kunden |
| Upprepade hårda kortslutningar kan minska den integrerade försäkringens smältintegral. | |
| Produktfamilj | PTCB |
| Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
| Poltal | 1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Märkspänning | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Märkström IN | 15 A DC (Summaström ingång) |
| 0,63 A DC (Märkström utgång) | |
| Märkström IN | 0,63 A DC |
| Märkström (förinställd) | 0,63 A |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Återmatningshållfasthet | max. 35 V DC |
| Nödvändig försäkring | Krävs bara när Imax för försörjningen > kortslutningskapaciteten. Integrerat Fail-Safe-element. |
| Kortslutningskapacitet | 300 A |
| Spänningshållfasthet | max. 35 V DC (Lastkrets) |
| Aktiv strömbegränsning | typ. 1,08 x IN |
| Säkring | elektronisk |
| Verkningsgrad | > 98,5 % |
| Viloström I0 | typ. 3,8 mA |
| Förlusteffekt | typ. 0,1 W (vid tomgång) |
| < 0,7 W (vid märkdrift) | |
| Initialiseringstid för modul | 40 ms |
| Väntetid efter frånkoppling av en kanal | 5 s (vid överbelastning / kortslutning) |
| Mättolerans I | ± 7 % |
| Temperaturderating | 15 A (Summaström vid 60 °C) |
| 20 A (Summaström vid 50 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 27034333 h (vid 25 °C med 21 % last) |
| 11609008 h (vid 40 °C med 34,25 % last) | |
| 1631800 h (vid 60 °C med 100 % last) | |
| Spänningsfall | 0,35 V (vid 0,63 A) |
| Fail-Safe-element | 4 A DC |
| Kontaktutförande | utan galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Frånkopplingstid | ≤ 600 ms |
| ≥ 12 ms (Beroende på den tillgängliga lasten) | |
| Frånkoppling typ. 1,08xIN | |
| Underspänningsfrånkoppling | ≤ 9,2 V DC (aktiv) |
| ≥ 10,2 V DC (inaktiv) | |
| Överspänningsfrånkoppling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktiv) | |
| Max. kapacitiv last | 4,7 mF (Beroende på ströminställningen och den förkonfigurerade kortslutningsströmmen) |
| Reset | |
| Ingångsspänningsområde | 7 V DC ... 30 V DC (Återställning med fallande flank) |
| Strömförbrukning | typ. 0,4 mA (vid 24 V DC) |
| Impulslängd | ≥ 50 ms (Hög) |
| ≥ 50 ms (Låg) | |
| Spänning | < 5 V DC (Low-läge) |
| > 8 V DC (High tillstånd) | |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Statusutgång | |
| Utgångsspänning | 24 V DC (Fel) |
| 0 V DC (Inget fel) | |
| Utgångsström | max. 0,015 A (Kortslutningssäker) |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets IN+ | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets IN- | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Huvudkrets OUT | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanal LED från | från (Kanal frånkopplad) |
| Kanal LED gul | blinkar (Programmeringsläge aktiv) |
| Kanal LED grön | lyser (Kanal tillkopplad) |
| Kanal LED röd | lyser (Kanal frånkopplad, aktiv över- och underspänning) |
| lyser temporärt (Kanal frånkopplad, avkylningsfas 5 s, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar (Kanal frånkopplad, kan kopplas in igen, överlast- eller - kortslutningsaktivering) | |
| blinkar snabbt (Kanal frånkopplad, annan spänning vid utgången, möjligt monteringsfel) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 105,8 mm |
| Djup | 55,6 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Material | PBT |
| PBT | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 3000 m upp till 52 °C (m.ö.h.) |
| ≤ 4000 m upp till 46 °C (m.ö.h.) | |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Stöt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitud ±0,35 mm; enligt IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (Acceleration 5g; enligt IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Resonansökning 4g; resonansfrekvens 4g; 90 min enligt DNV GL klass B) | |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| Märkning | Godkännande för fartygsbyggnation |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störtålighet för industriområden |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Elektromagnetisk kompatibilitet - störemission för boendemiljöer, kommersiella miljöer samt för småföretag |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-78 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - fukt och värme, konstant |
| Standarder/föreskrifter | EN 50178 |
| Anmärkning | Utrustning från starkströmsanläggningar med elektronisk utrustning |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-6 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - svängning (sinusformad) |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-27 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen - stötar |
| Standarder/föreskrifter | EN 60068-2-30 |
| Anmärkning | Påverkan från omgivningen – del 2-30: testmetod – kontroll Db: fuktig värme, cyklisk |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 1464485 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA135 |
| Produktnyckel | CLA135 |
| GTIN | 4063151857547 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 32 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 25,84 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 5385a556-3a9f-4d88-92c1-a068b240b5a9 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,195 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
FBS 3-6 GY - Jackbar brygga 3032240
-
FBS 4-6 GY - Jackbar brygga 3032279
-
FBS 5-6 GY - Jackbar brygga 3032266
-
FBS 2-5 - Jackbar brygga 3030161
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBS 50-5 - Jackbar brygga 3038930
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
FBS 2-5 GY - Jackbar brygga 3038969
-
FBS 3-5 GY - Jackbar brygga 3038972
-
FBS 4-5 GY - Jackbar brygga 3038985
-
FBS 5-5 GY - Jackbar brygga 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
PT 4 - Genomgångsplint 3211757
-
PT 4-TWIN - Genomgångsplint 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Genomgångsplint 3211797
-
ST 4 - Genomgångsplint 3031364
-
ST 4-TWIN - Genomgångsplint 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Genomgångsplint 3031445
-
QTC 2,5 - Genomgångsplint 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Genomgångsplint 3206446
-
PT 2,5 - Genomgångsplint 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Genomgångsplint 3209578
-
ST 2,5 - Genomgångsplint 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Genomgångsplint 3031306
-
QTC 1,5 - Genomgångsplint 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Genomgångsplint 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Genomgångsplint 3205077
-
PT 10 - Genomgångsplint 3212120
-
ST 10 - Genomgångsplint 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Skylt för plintar 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Överspänningsskyddsenhet typ 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Två-våningsplint 3208511
-
PTTB 2,5 - Två-våningsplint 3210567
-
PTTB 4 - Två-våningsplint 3211786
-
DB 50- 90 BK - Trådbygling 2820916
-
DB 50- 90 BU - Trådbygling 2821180
-
DB 50- 90 GY - Trådbygling 2820929
-
DB 50- 90 RD - Trådbygling 2864639
Fördelar
Noggrann lokalisering av fel och snabb återanvändning tack vare statusindikering och återställbarhet på plats och på distans
Planera anläggningar utan ansträngning tack vare exakt frånkoppling och låga spänningsförluster
Mer utrymme i apparatskåpet tack vare integrerad potentialfördelning av plus och minus på 6 mm
Applikationerna byggs lätt upp eftersom de kan byglas till radplintprogrammet CLIPLINE complete
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge