QUINT-PS/3AC/24DC/40 - Strömförsörjning
2866802
E-nummer: 5246068

Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingång: 3-fas, utgång: 24 V DC / 40 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Problemfri start av tunga laster
Hög driftsäkerhet även vid permanent bortfall av en fas
Förebyggande funktionsövervakning