Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk automatsäkring
2800839
E-nummer: 2910191

Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, utlösningskarakteristik SFB, 1 växlande kontakt, kontakt för grunddel.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kan anpassas individuellt tack vare skyddspluggar
Kabellängder som är längre än genomsnittet skyddas med hjälp av SFB-kurvan
Skyddsplugg med fast märkströmvärde som skydd mot oönskade förändringar
Ökad säkerhet tack vare galvanisk isolation