QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strömförsörjning
2866789
E-nummer: 5246153

Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 40 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar med den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 1,5 gånger märkströmmen kontinuerligt
Snabb utlösning av vanliga automatsäkringar med den dynamiska effektreserven SFB (Selective Fuse Breaking) Technology med upp till 6-faldig märkström i 12 ms
För maximal driftsäkerhet
Förebyggande funktionsövervakning

Ofta ställda frågor


Kan jag utlösa en vanlig automatsäkring med strömförsörjningen?

Ja, vanliga automatsäkringar kan utlösas på ett säkert sätt med QUINT-strömförsörjningen. Se SFB:s matris för projektplanering som finns i nedladdningsområdet under Övrigt.


Kan strömförsörjningen även användas i miljöer med exponering för skadliga gaser?

Alla våra QUINT-strömförsörjningar är testade i enlighet med ISA G3 Harsh Group A-standarden och uppfyller kraven i standarden.


Varför är kapslingen för strömförsörjningen varmare än hos andra tillverkare?

Anledningen till detta är vårt värmeavledningkoncept; alla kraftkomponenter är placerade på sidoväggarna eller på den bakre väggen. Fördelen med detta är att temperaturen inuti förblir svalare, vilket ökar strömförsörjningens livslängd.


Kan jag driva DC-OK-reläet med strömförsörjningens utgångsspänning?

DC OK-reläet kan anslutas till strömförsörjningens utgångsspänning, men får endast belastas med max. 1 A. Vi rekommenderar att du använder en skyddskoppling för detta ändamål.


Kan störningar från strömförsörjningen överföras till strömförsörjningens utgång?

Nej, eftersom QUINT-strömförsörjningen är konstruerad med ett omvandlarkoncept i flera steg överförs inte störningar. Störningar elimineras redan i ingångskretsen och når inte strömförsörjningens 24 V-utgång.