RTO 5-PE-TC
-
Skyddsledarplint
3049974
Skyddsledarplint, OBS: för ej isolerade kabelskor ska man använda isolationsskivan BE-RT... (se tillbehör)!, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Produktdetaljer
| Allmänt | OBS: för ej isolerade kabelskor ska man använda isolationsskivan BE-RT... (se tillbehör)! |
| Produktfamilj | RTO |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 6 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Avisoleringslängd | Avisoleringslängden beror på kabelskotillverkarens uppgifter. |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Märkström | 41 A |
| Belastningsström maximal | 41 A (vid 6 mm² ledaranslutning) |
| Märkspänning | 1000 V |
| Märkarea | 6 mm² |
| Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
| Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
| Area | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Areaområde AWG | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 5,3 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Bultdiameter | 5 mm |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 2,5 ... 3 Nm |
| Anslutning enligt norm | DIN 46237:1970-07 |
| Area | 1 mm² ... 6 mm² |
| Areaområde AWG | 16 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 5,3 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Bultdiameter | 5 mm |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 2,5 ... 3 Nm |
| Färgkod ringkabelsko : röd | 1 mm² |
| Färgkod ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
| Färgkod ringkabelsko : gul | 6 mm² |
| Bredd | 16,3 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 66 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 51 mm |
| Djup på NS 35/15 | 58,5 mm |
| Färg | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Stötar | |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3049974 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE4312 |
| Produktnyckel | BE4312 |
| GTIN | 4046356431392 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 41,015 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 37,48 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-8 - Jackbar brygga 3030284
-
FBS 3-8 - Jackbar brygga 3030297
-
FBS 4-8 - Jackbar brygga 3030307
-
FBS 5-8 - Jackbar brygga 3030310
-
FBS 10-8 - Jackbar brygga 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kortslutningskontakter 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortslutningskontakter 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortslutningskontakter 3033804
-
FBS 2-8 CT - Jackbar brygga 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jackbar brygga 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jackbar brygga 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jackbar brygga 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jackbar brygga 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jackbar brygga 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jackbar brygga 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jackbar brygga 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jackbar brygga 3032606
-
D-RT 3/5 - Ändbricka 3049097
-
TPNS-UK - Ändbricka 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0827461
-
ZB 16 CUS - Märkbandsremsa 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0827462
-
UC-TM 16 - Skylt för plintar 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Skylt för plintar 0824621
-
UCT-TM 16 - Skylt för plintar 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Skylt för plintar 0829637
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Märkbandsremsa 0824946
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PS-8 - Testpropp 3031005
-
DP PS-8 - Distansplatta 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Testpropp 3048564
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
SHN 8 - Verktyg 1209868
Fördelar
Låga övergångsmotstånd
Korrosionsfria anslutningspunkter
En extra märkningsmöjlighet
Grön-gul kapsling
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge