RTO 3-PE-TC
-
Skyddsledarplint
3049958
Skyddsledarplint, OBS: för ej isolerade kabelskor ska man använda isolationsskivan BE-RT... (se tillbehör)!, märkspänning: 1000 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, 1. Plan, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Produktdetaljer
| Allmänt | OBS: för ej isolerade kabelskor ska man använda isolationsskivan BE-RT... (se tillbehör)! |
| Produktfamilj | RTO |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Avisoleringslängd | Avisoleringslängden beror på kabelskotillverkarens uppgifter. |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Märkström | 24 A |
| Märkspänning | 1000 V |
| Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
| Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
| Area | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Areaområde AWG | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 3,2 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Bultdiameter | 3 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Anslutning enligt norm | DIN 46237:1970-07 |
| Area | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Areaområde AWG | 18 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 3,2 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Bultdiameter | 3 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Färgkod ringkabelsko : röd | 1 mm² |
| Färgkod ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
| Bredd | 12,3 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 66 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 51 mm |
| Djup på NS 35/15 | 58,5 mm |
| Färg | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3049958 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE4312 |
| Produktnyckel | BE4312 |
| GTIN | 4046356431378 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 24,718 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 24,718 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 3-6 - Jackbar brygga 3030242
-
FBS 4-6 - Jackbar brygga 3030255
-
FBS 5-6 - Jackbar brygga 3030349
-
FBS 6-6 - Jackbar brygga 1008238
-
FBS 10-6 - Jackbar brygga 3030271
-
FBS 20-6 - Jackbar brygga 3030365
-
FBS 50-6 - Jackbar brygga 3032224
-
FBSR 2-6 - Jackbar brygga 3033715
-
FBSR 3-6 - Jackbar brygga 3001594
-
FBSR 4-6 - Jackbar brygga 3001595
-
FBSR 5-6 - Jackbar brygga 3001596
-
FBSR 10-6 - Jackbar brygga 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningskontakter 3033812
-
SB-ME 2-6 - Kopplingsbrygga 3035755
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jackbar brygga 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jackbar brygga 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jackbar brygga 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jackbar brygga 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jackbar brygga 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jackbar brygga 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
D-RT 3/5 - Ändbricka 3049097
-
TPNS-UK - Ändbricka 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PS-6 - Testpropp 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Testpropp 3038736
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
SHN 5.5 - Verktyg 1209855
Fördelar
Låga övergångsmotstånd
Grön-gul kapsling
En extra märkningsmöjlighet
Korrosionsfria anslutningspunkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge