CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-65179| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Godkännande-ID: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkännande-ID: 40034766| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||