PT 1,5/S/1P-PE - Skyddsledarplint
3212332

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in- / jackbar kontakt, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Testad för spårbunden trafik