STTB 2,5-PE/N - Skyddsledar-tvåplansplint
3036327
E-nummer: 2912092

Skyddsledar-tvåplansplint, märkspänning: 500 V, märkström: 22 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel kabeldragning av mycket små, flexibla ledare
Ingen reducering av area vid användning av ledare med trådändhylsa
Uppfyller kraven i DIN EN 60947-7-2 eller IEC 60947-7-2 för skyddsledaranslutningar
Hög säkerhetsnivå tack vare den lågohmiga anslutningen till jordpotential via hattskenan
Direkt kontakt med DIN-skenan möjliggör snabb och felfri jordning utan extra kabeldragning.
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning