Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, utlösningskarakteristik F1 (snabb), 2 växlande kontakter, kontakt för grunddel.
Termomagnetiska säkringar
Termomagnetiska säkringar har en termisk och en magnetisk utlösningsmekanism. Skyddsenheter löser på sätt ut snabbare vid kortslutning än en ren termisk säkring. Säkringarna har olika kurvor som uppfyller kraven även för långa ledningsvägar. Det ger idealiskt skydd mot överlast och kortslutningsströmmar.
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, medeltrög, 1 brytande kontakt, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, snabb, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakter, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, medeltrög, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakt
Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, utlösningskarakteristik F1 (snabb), 2 växlande kontakter, kontakt för grunddel.
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, anslutningstyp: Skruvanslutning, märkström: 0,4 A, utlösningskurvan: F1 (snabb), typ av säkring: Automat, monteringssätt: DIN-skena: 35 mm, märkström: 0,4 A
Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, medeltrög, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakt, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk automatsäkring, 2-polig, medeltrög, 1 slutande kontakt och 1 brytande kontakt, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, snabb, 1 brytande kontakt, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Fördelar
- Maximalt överströmsskydd vid användning av långa ledningssträckor tack vare SFB-utlösningskaraktäristik
- Kan integreras i fjärrindikeringskoncept tack vare inbyggd växlande kontakt
- Mindre installationsarbete tack vare bryggkopplingsbar säkring (i grunddelen)
- Säkring från 230/240 V AC-styrspänning genom M1-kurvan
- Termomagnetiska säkringar ingår i COMPLETE line-systemet
Nya produkter
Kompakt. Systemisk. Säkert. PTCB TM
Produktfamiljen PTCB TM erbjuder ett mycket kompakt, termomagnetiskt säkringssystem. De enskilda skydden har en bredd på bara 8 mm och har integrerad signalering. Grunddelarna kan överbryggas till CLIPLINE-systemet. De verktygslösa push-in-anslutningarna förenklar kabeldragningen. Andra höjdpunkter är strömövervakning, alternativ för fjärrsignalering och intuitiv användning. Detta gör PTCB TM idealisk för moderna styrskåpslösningar.
Robust. Modulär. Mångsidig. CB TM
De termomagnetiska säkringarna i TM CB-serien ger tillförlitligt skydd mot överlast och kortslutning. Med sin plug-in design, olika utlösningskaraktäristik (t.ex. M1, SFB) och integrerad växlande kontakt är de idealiska för modulära applikationer, även med långa kabelsträckor.
I ett stycke. Klart och tydligt organiserat. Effektiv UT 6-TMC
De termomagnetiska säkringarna UT 6-TMC ger tillförlitligt skydd mot överlast och kortslutning i en design-in i ett stycke som är enkel att installera. Med en tydligt definierad kurva fokuserar serien på beprövade applikationer. Idealisk för modulära system med hög tillgänglighet och enkel hantering.
Termomagnetiska säkringar CB TM
Termomagnetiska säkringar Funktion och konstruktion
Termomagnetiska säkringar löser ut termiskt och magnetiskt. Båda systemen, bimetall och magnetspole, arbetar oberoende av varandra.
Det innebär att de termomagnetiska säkringarna löser ut snabbare än termiska säkringar vid kortslutning.
Då gäller: vid kortslutning aktiveras utlösningsmekanismen inom 3–5 ms.
Använd säkringar med den optimerade SFB-kurvan (Selective Fuse Breaking) så att du kan använda längre ledningar i din anläggning. I kombination med QUINT POWER-strömförsörjningar från Phoenix Contact får du maximalt skydd för dina ledningar och apparater. Säkringarna kan slås på igen när som helst.
Våra termomagnetiska säkringar finns tillgängliga som allt-i-ett-enhet eller som jackbar konstruktion. Välj mellan skruvanslutning eller push-in-anslutningsteknik.
Skydd monteras i apparatskåp för maskiner av de mest skilda typer
Användningsområden
De termomagnetiska säkringarna används främst inom informations- och kommunikationstekniken samt processtyrningen. Tack vare de olika utlösningskaraktäristikerna och de fina märkströmsnivåerna kan säkringarna användas på många sätt.
Därför är de t. ex. perfekt lämpade för att skydda programmerbara styrsystem, ventiler, motorer och frekvensomriktare.