AXL F PSAI8 I XC 1F - Säkerhetsrelä
1369869

Axioline F, Analog utmatningsmodul, Funktionssäkerhet, PROFIsafe, uteslutande för anslutning till Phoenix Contact- eller Siemens-styrsystem i PROFINET-system, Säkra analoga ingångar: 8 (1-kanalig anslutning), 4 (2-kanalig anslutning), 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare (skärmad, partvinnad), kapslingsklass: IP20

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Säker insamling av analoga värden 4 ... 20 mA
8 säkra ingångar vid 1-kanalig anslutning
4 säkra ingångar vid 2-kanalig anslutning