TC 5G PRIVNET ROUTER
-
Router
1223912
Industriell 5G-route, fallback till 3G och 4G UMTS/HSPA, 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 4x SMA-F-antennuttag, SMS- och e-postsändning, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Mobilrouter |
Galvanisk isolation | VCC // 5G // Ethernet // PE |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 7,2 W |
Nätkonfiguration | Mobiltelefoni |
Försörjning | |
Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Över jackbar push-in-plint) |
Strömförbrukning typisk | 300 mA (24 V DC) |
Maximal strömupptagning | tbd |
Funktion | |
Management | Web-based Management, SNMP |
Digital | |
Beskrivning av ingången | Digital ingång |
Antal ingångar | 2 |
Ingångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC |
Kopplingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
Signal | |
Benämning utgång | Digital utgång |
Antal utgångar | 1 |
Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC (Beroende på driftspänningen) |
Utgångssignal ström | ≤ 50 mA (ej kortslutningssäker) |
Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
Antal kanaler | 2 |
Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
Stödda protokoll | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
hjälpprotokoll | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
Trådlöst | |
Beskrivning av gränssnittet | 5G (FDD + TDD) / 4G (FDD + TDD) / 3G (UMTS/HSPA) |
Frekvensområde | 2500 MHz (5G NSA, n41) |
3700 MHz (5G NSA, n77) | |
3500 MHz (5G NSA, n78) | |
4700 MHz (5G NSA, n79) | |
2500 MHz (5G SA, n41) | |
3700 MHz (5G SA, n77) | |
3500 MHz (5G SA, n78) | |
4700 MHz (5G SA, n79) | |
2100 MHz (5G SA, n1) | |
1900 MHz (5G SA, n2) | |
1800 MHz (5G SA, n3) | |
850 MHz (5G SA, n5) | |
2600 MHz (5G SA, n7) | |
900 MHz (5G SA, n8) | |
700 MHz (5G SA, n12) | |
800 MHz (5G SA, n20) | |
1900 MHz (5G SA, n25) | |
700 MHz (5G SA, n28) | |
2600 MHz (5G SA, n38) | |
2300 MHz (5G SA, n40) | |
3500 MHz (5G SA, n48) | |
1700 MHz (5G SA, n66) | |
600 MHz (5G SA, n71) | |
2100 MHz (LTE (FDD), B1) | |
1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
1700 MHz (LTE (FDD), B4) | |
850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
700 MHz (LTE (FDD), B14) | |
700 MHz (LTE (FDD), B17) | |
850 MHz (LTE (FDD), B18) | |
850 MHz (LTE (FDD), B19) | |
800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
700 MHz (LTE (FDD), B29) | |
2300 MHz (LTE (FDD), B30) | |
1500 MHz (LTE (FDD), B32) | |
1700 MHz (LTE (FDD), B66) | |
600 MHz (LTE (FDD), B71) | |
2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
3500 MHz (LTE (TDD), B42) | |
3700 MHz (LTE (TDD), B43) | |
3600 MHz (LTE (TDD), B48) | |
5900 MHz (LAA, B46) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
1800 MHz (UMTS/HSPA B3) | |
1700 MHz (UMTS/HSPA B4) | |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
800 MHz (UMTS/HSPA B6) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
800 MHz (UMTS/HSPA B19) | |
Antenn | 50 Ω impedans SMA-antennuttag |
Antennens anslutningstyp | SMA (female) |
SIM-gränssnitt | 1,8-Volt, 3-Volt |
UMTS | HSPA 3GPP R9 |
LTE | CAT16 |
Stöd för olika länder | Europa |
Bredd | 45 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 126 mm |
Färg (Kapslingsöverdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
Material (Kapsling) | Plast |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | tbd |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | tbd |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med RED-direktiv 2014/53/EU |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 1223912 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNC422 |
Produktnyckel | DNC422 |
GTIN | 4063151312855 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 377 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 268 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenn 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Kretskortsanslutning 1105115
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennkabel 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Antennkabel 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Överspänningsskydd 2800491
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456045
Fördelar
Mobilnätsrouter för 5G-SA-nätverk
Virtuell fast förbindelse för förbindelse av nätverk via mobilnätet
Stateful-Inspection-Firewall för dynamisk filtrering
IPsec och OpenVPN
VPN fjärrstart per samtal eller SMS
Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
Två lokala Ethernet-anslutningar
Omkopplingsbart energisparläge
Integrerad loggbok
Två anslutningsingångar och en anslutningsutgång
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge