CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG
-
RJ45-kretskortskontakter
1099279
RJ45-kretskortskontakter, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, material: Metall, anslutningstyp: THR-reflow/THT-våg
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för applikationer med höga krav tack vare hög stöt- och vibrationshållfasthet samt ett utökat temperaturområde
Säker överföring även vid industriella tillämpningar tack vare 360°-skärmning
Skärmfjädrar i kapslingen möjliggör ett optimerat EMC-skärmkoncept
Möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 10 GBit/s
Automatiserad bearbetningsprocess tack vare Reflow-kapacitet
Det utökade temperaturområdet -40 °C ... +105 °C möjliggör användning i krävande industriella applikationer
Brickförpackning