Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-BPIT- 60DC/21 - Reläsockel
2900279

6,2 mm PLC-grundplint för hög kontinuerlig ström med push-in-anslutning, utan relä- eller optokopplarbestyckning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 60 V DC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter