De jackbara elektromekaniska reläerna och Solid-State-reläerna i produktfamiljen RIFLINE complete är liksom grundsockeln godkända enligt UL 508. Motsvarande godkännanden kan hämtas för respektive enskild komponent.
RIF-4-RSC-LV-230AC/3X1
-
Relämodul
2903282
Förmonterad relämodul med push-in-anslutning, bestående av: reläsockel, effektkontaktrelä, jackbar indikerings-/avstörningsmodul och monteringsbygel. Kontaktfunktion: 3 N/O-kontakt. Inspänning: 230 V AC
Produktdetaljer
Produkttyp | Relämodul |
Produktfamilj | RIFLINE complete |
Användning | Universal |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
Isolationsspänning (Kontakt/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Märkstötspänning | 4 kV |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 230 V AC |
Ingångsspänningsområde | 195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Ingångsspänningsområde beroende på UN | se diagram |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
Typisk ingångsström vid UN | 14 mA |
Typisk tillslagstid | 5 ms ... 25 ms |
Typisk frånslagstid | 5 ms ... 20 ms |
Spolspänning | 230 V AC |
Skyddskoppling | Varistor |
Driftindikering | LED gul |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 3 slutande kontakt |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Kopplingsström maximal | 440 V AC |
250 V DC | |
Minimal kopplingsspänning | 10 V (vid 24 mA) |
Kontinuerlig strömbegränsning | 8 A (se diagram) |
Maximal inkopplingsström | 50 A (20 ms, slutande kontakt) |
Minimal kopplingsström | 10 mA (vid 24 V) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 216 W (vid 24 V DC) |
480 W (vid 48 V DC) | |
600 W (vid 60 V DC) | |
660 W (vid 110 VDC) | |
183 W (vid 220 VDC) | |
2250 VA (vid 250 V AC) | |
4000 VA (vid 440 V AC) | |
Brytförmåga | 1 A (vid 24 V, DC13) |
1 A (vid 120 V, DC13) | |
1 A (vid 220 V, DC13) | |
1,5 A (vid 24 V, AC15) | |
1,5 A (vid 120 V, AC15) | |
1,5 A (vid 240 V, AC15) | |
Motorlast enligt UL 508 | 1/3 HP, 120 V AC (enfasväxelströmmotor) |
1/2 HP, 240 V AC (enfasväxelströmmotor) | |
1/2 HP, 240 V AC (trefasmotor) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 20 ... 10 (styv) |
20 ... 12 (flexibel) | |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Artikelmått | |
Bredd | 44 mm |
Höjd | 96 mm |
Djup | 91 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V2 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
Kapslingsklass (Relä) | RT I (Reläer) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 40 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2903282 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK651C |
Produktnyckel | DK651C |
GTIN | 4046356732857 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 187 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 187 g |
Tullnummer | 85364900 |
Ursprungsland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
STP 5-2 - Skylthållare 0800967
-
UC-TM 16 - Skylt för plintar 0819217
-
UC-TMF 16 - Skylt för plintar 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper 0810588
-
GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skylthållare 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811972
-
ZB 15 CUS - Märkbandsremsa 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0811998
-
RIF-4-BSC/3X21 - Reläsockel 2900960
-
REL-PR3-230AC/3X1 - Enkelrelä 2903709
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Universalmodul 2900944
-
RIF-RH-4 - Monteringsbygel 2900956
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge