De jackbara elektromekaniska reläerna och Solid-State-reläerna i produktfamiljen RIFLINE complete är liksom grundsockeln godkända enligt UL 508. Motsvarande godkännanden kan hämtas för respektive enskild komponent.
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Relämodul
2903315
E-nummer:
4001038
E-nummer:
4001038
Förmonterad relämodul med push-in anslutning, bestående av: reläsockel, relä och låsbygel. Kontaktutförande: 2 växlande kontakter. Ingångsspänning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RIFLINE complete |
| Användning | Universal |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | ca 2x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (Märkspänning 230/400 V) |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 18.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,01 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Isolationsspänning (Kontakt/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Märkstötspänning | 4 kV |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (20 °C) |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | se diagram |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Drivenhet (polning) | polad |
| Typisk ingångsström vid UN | 42 mA |
| Typisk tillslagstid | 13 ms |
| Typisk utlösningstid | 14 ms |
| Spolspänning | 24 V DC |
| Skyddskoppling | Brytdiod |
| Driftindikering | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V (24 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 10 A (se diagram) |
| Maximal inkopplingsström | 30 A (20 ms, slutande kontakt) |
| Minimal kopplingsström | 5 mA (24 V) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 240 W (vid 24 V DC) |
| 124 W (vid 48 V DC) | |
| 108 W (vid 60 V DC) | |
| 52 W (vid 110 VDC) | |
| 48 W (vid 220 VDC) | |
| 2500 VA (vid 250 V AC) | |
| Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
| 0,22 A (vid 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (vid 250 V, DC13) | |
| 3 A (vid 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (vid 240 V, AC15) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Trådändhylsa med plasthylsa, två ledare på dubbelplint) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 (styv) |
| 26 ... 16 (flexibel) |
| Artikelmått | |
| Bredd | 31 mm |
| Höjd | 96 mm |
| Djup | 75 mm |
| Borrhål | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V2 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Kapslingsklass (Relä) | RT I (Reläer) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2903315 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | DK652A |
| Produktnyckel | DK652A |
| GTIN | 4046356732178 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 108,83 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 100 g |
| Tullnummer | 85364110 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
STP 5-2 - Skylthållare 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811972
-
ZB 15 CUS - Märkbandsremsa 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0811998
-
UC-TM 16 - Skylt för plintar 0819217
-
UC-TMF 16 - Skylt för plintar 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - Reläsockel 2900934
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Enkelrelä 2903660
-
RIF-RH-2 - Monteringsbygel 2900954
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge