PLC-RSC- 48DC/21HC - Relämodul
2967646

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSC.../21 HC med skruvanslutning och jackbart miniatyrrelä för hög kontinuerlig ström, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, kontinuerlig strömbegränsning upp till 10 A, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 48 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Alla vanliga ingångsspänningar från 12 V DC ... 230 V AC
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Lång elektrisk livslängd tack vare 16 A reläer
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Max. kontinuerlig ström 10 A
Funktionella jackbara bryggor