PLC-RPT- 24UC/21HC/RW - Relämodul
2900324

PLC-INTERFACE för järnvägsapplikationer och hög kontinuerlig ström, som består av grundplint med push-in anslutning och jackbart miniatyrrelä, område: 0,7 x UN upp till 1,25 x UN, temperaturklass TX: -40 °C till +70 °C, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Optimal drift av reläet tack vare omfattande elektronik
Certifierad enligt EN 50155
Vibrations och stötstabilitet enligt EN 50155
Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Temperaturområde: -40 °C ... + 70 °C (under kort tid 85 °C)
Ingångsspänningsområde 0,7 till 1,25 x UN (kortvarigt 1,4 x UN)