PLC-RPT-120UC/21/SO46
-
Relämodul
1125988
PLC-INTERFACE med skydd mot störströmmar resp. störspänningar på styrsidan. Bestående av grundplint PLC-BPT-120UC/21/SO46 med push-in-anslutning och jackbart miniatyrrelä med kraftkontakt upp till 6 A, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 120 V AC
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan lika plintar hos intilliggande grundsocklar skall skiljeplattan PLC-ATP installeras. En potentialbryggning sker därefter med FBST 8-PLC... eller FBST 500... |
| Driftanvisning | Vid säker isolering mellan närliggande moduler ska man sätta dit skiljeplattan PLC-ATP |
| Montageanvisning | Isoleringsplattan PLC-ATP ska alltid monteras i början och slutet av varje PLC-plintrad. |
| Driftanvisning | Anläggningsmontören måste säkerställa artikelns beröringsskydd (vid spänningar >25 V AC / >60 V DC). Det gäller en integreringsenhet utan skydd mot direkt beröring. |
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Användning | Filter mot störpåverkan |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Isolering | säker frånskiljning, förstärkt isolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,84 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Märkstötspänning | 6 kV |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Ingångsspänningsområde | 93,6 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
| 85,8 V DC ... 154 V DC (20 °C) | |
| Märkspänning (anslutet elektromekaniskt relä) | 60 V DC |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Drivenhet (polning) | polad |
| Typisk ingångsström vid UN | 7 mA (50 Hz) |
| 8 mA (60 Hz) | |
| Typisk tillslagstid | 7 ms |
| Typisk utlösningstid | 20 ms |
| Återfallsspänning typisk | 50 V AC |
| Skyddskoppling | likriktarbrygga |
| RC-krets | |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V (100 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Maximal inkopplingsström | 10 A (4 s) |
| Minimal kopplingsström | 10 mA (12 V) |
| Kortslutningsström | 200 A (begränsad kortslutningsström) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Minimal kopplingseffekt | 0,12 W |
| Utgångssäkring | 4 A gL/gG NEOZED |
| Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
| 0,2 A (vid 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (vid 220 V, DC13) | |
| 3 A (vid 24 V, AC15) | |
| 3 A (vid 120 V, AC15) | |
| 3 A (vid 230 V, AC15) | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Relä) | RT III (Reläer) |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1125988 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | DK62AM |
| Produktnyckel | DK62AM |
| GTIN | 4063151053024 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 31,88 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 28,14 g |
| Tullnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | ce82dd14-d0b0-4fea-bc9d-d01f68f43ea0 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Säkringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Säkringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Säkringsadapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
REL-MR- 60DC/21 - Enkelrelä 2961118
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge