PLC-2RPT-24DC/1 - Relämodul
2901639

PLC-INTERFACE med två oberoende relän, som består av grundplint PLC-BPT.../21 med push-in anslutning och två integrerade relän, effektkontakt, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 2 x 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Två kopplingskanaler i en 6,2 mm kapsling
100 % högre kanaltäthet än vanliga 6,2 mm reläer
Integrerad ingångs-skyddskoppling
Säker frånskiljning enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakter och mellan kontakterna
Skruv- och Push-in anslutning