PTMC 1,5/80-2 - Korskopplingspanel
3270329

Korskopplingspanel, Märkt från 1 - 80, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Väggmontering, färg: grå, färg anslutningselement: grå/vit

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Översiktlig framställning av manövrerings- och anslutningspunkter genom vertikal ledningsdragning
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
För montering i väggutsnitt
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm