PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z
-
Korskopplingspanel
3270394
Korskopplingspanel, Märkt från 1 - 32, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Väggmontering, 19''-rack, färg: grå
Produktdetaljer
Allmänt | Märkt från 1 - 32 |
Produkttyp | Korskopplingsplintar |
Poltal | 32 |
Antal anslutningar | 192 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,56 W |
Antal anslutningar per plan | 192 |
Märkarea | 1,5 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
Håltolk | A1 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 17,5 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 2,5 mm² ledararea får summaströmmen för alla anslutna ledare inte överskrida den maximala belastningsströmmen.) |
12 A (vid 2,5 mm² ledararea får summaströmmen för alla anslutna ledare inte överskrida den maximala belastningsströmmen.) | |
Märkspänning | 500 V |
Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea styv [AWG] | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 44 mm |
Höjd | 111 mm |
Djup | 30 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 1,5 mm² | 0,18 kA |
Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Åldrande | |
Temperaturcykler | 192 |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,58g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C () |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | Väggmontering |
19''-rack |
Artikelnr | 3270394 |
Antal/förp. | 18 Styck |
Minsta beställningsantal | 18 Styck |
Försäljningskod | BE6212 |
Produktnyckel | BE6212 |
Katalogsida | Sida 63 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626248844 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 147,16 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
DB 50- 90 BU - Trådbygling 2821180
-
DB 50- 90 BK - Trådbygling 2820916
-
DB 50- 90 GY - Trådbygling 2820929
-
DB 50- 90 RD - Trådbygling 2864639
-
DF-PTMC-O - Fänslock 3270400
-
DF-PTMC-U - Fänslock 3270401
-
DF-PTMC-NS - Adaptrar 3270403
-
DF-PTMC-ZB - Skyltadapter 3270410
-
RPS - Reduceringshylsa 0201647
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
ST-BW 0 - Aktiveringsverktyg 1200135
Fördelar
Översiktlig framställning av manövrerings- och anslutningspunkter genom vertikal ledningsdragning
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Färgkonfiguration enligt VDE 0815
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
För montering i 19"-rack
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge