Kraftkabelplintar PTPOWER och UKH

Kraftkabelplintar med PowerTurn- och skruvteknologi

Kraftkabelplintarna från Phoenix Contact är konstruerade för en märkspänning på upp till 1 500 V. Plintarna kan snäppas fast på en DIN-skena eller skruvas dit på monteringsplattan via direkt montering. Passande avtappningsplintar garanterar enkel matning och potentialfördelning. Plintarna är tillgängliga i areaområden på upp till 240 mm².

Go to Product Detail Page for item 3048344
UKH 50 RD - Kraftkabelplint
UKH 50 RD - Kraftkabelplint
3048344

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 150 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 50 mm2, area: 16 mm2 - 70 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, färg: röd

Go to Product Detail Page for item 0716190
HCC 4-M BK - Stickdel
HCC 4-M BK - Stickdel
0716190

Stickdel, märkspänning: 500 V, märkström: 25 A, antal anslutningar: 10, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: svart

Go to Product Detail Page for item 3076400
UKH 70-3L/FE - Kraftkabelplint
UKH 70-3L/FE - Kraftkabelplint
3076400

Kraftkabelplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 192 A, antal anslutningar: 8, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 70 mm2, area: 16 mm2 - 95 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, färg: grå/svart-gul

Go to Product Detail Page for item 0716200
HCC 4-F BK - Honinsats
HCC 4-F BK - Honinsats
0716200

Honinsats, märkspänning: 500 V, märkström: 25 A, antal anslutningar: 10, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: svart

Fördelar

  • Enkel installation av ledare med PowerTurn-teknik och skruvteknik
  • Enkel matning och spänningsuttag med plintar som kan snäppas i vid behov
  • Enkel potentialfördelning med kontakt- eller insticksbryggor
  • Genomgående märknings- och testmöjligheter
  • Flexibel montering tack vare DIN-skene- eller direktmonteringsvarianter
  • Reducerade monterings- och logistikkostnader med förmonterade kopplingsplintar
Kraftkabelplint med PowerTurn-anslutning

Kraftkabelplint med PowerTurn-anslutning

Kraftkabelplintar med PowerTurn-anslutning

Kraftkabelplintarna PTPOWER erbjuder den hittills snabbaste och mest användarvänliga anslutningsmöjligheten för kabeldragning av stora ledare. Genom att enkelt vrida manövreringsspaken ansluter du ledare på upp till 185 mm² och 1500 V IEC/1000 V UL. Med PTPOWER-plintarna med den patenterade PowerTurn-fjäderanslutningstekniken kan du ansluta stora ledare snabbt och enkelt med en vanlig skruvmejsel och en enda spakrörelse. Upp till tre tryckfjädrar av högklassigt fjäderstål i kombination med den prismaformade underdelen till klämkroppen ger en stabil, vibrationssäker ledaranslutning över tid.

Kraftkabelplintar med skruvanslutning

Kraftkabelplintar med skruvanslutning

Kraftkabelplintar med skruvanslutning

De kompakta kraftkabelplintarna med skruvanslutning med 1 500 V märkspänning passar perfekt för användning i förnybar energiproduktion, särskilt solpaneler. Fyra integrerade avtappningsplintar med 10 mm²-area ger en enkel matning eller potentialfördelning. De lämpliga potentialfördelarblocken realiseras med skruvbryggor.

Kraftkabelplintar med ringkabelskoanslutning

Kraftkabelplintar med ringkabelskoanslutning

Kraftkabelplintar med ringkabelskoanslutning

Kraftkabelplintarna med ringkabelskoanslutning är indelade i plintfamiljerna OTTA, RSC, RBO och HV. Varje plintfamilj är lämpad för olika användningsområden. Kraftkabelplintarna OTTA kännetecknas av en kompakt konstruktion som sparar plats. Kraftkabelplintarna RSC lämpar sig utmärkt för anslutning av ledare med ringkabelskor och gaffelanslutningar. Anslutningen utförs via en gängskruv med plus-minus-utgång. Produktfamiljen RBO erbjuder för varje ledaranslutning från 0,5 till 300 mm² en kompakt bultanslutningsplint. Kraftkabelplintarna har integrerade bultar med metriska gängstorlekar M5 till M16. Kraftkabelplintarna HV finns som kabelskoplintar med en och två ledare. Plintarna möjliggör säker anslutning av upp till fyra ledare med kabelskor enligt DIN 46234, DIN 46235 och DIN 46237 i trånga utrymmen.

Bultanslutningsplintar med avtappningsplintar

Bultanslutningsplintar med avtappningsplintar

Avtappningsplintar

Avtappningsplintarna AGK är ett specialtillbehör för kraftkabelplintar och starkströmsplintar. Med avtappningsplintarna är det enkelt att integrera lastkontakter för minskade ledarareor. Beroende på plinten är avtappningsplintarna jackade eller skruvade.

Användning av utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER på en surfplatta

Effektiv planering med clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.

Produktbroschyr om radplintar

Produktbroschyr om radplintar

Nedladdningar

Broschyrer om kraftkabelplintar
Vill du få tryckt information om våra kraftkabelplintar? Nedan hittar du vår produktbroschyr och vår kvalitetsbroschyr om radplintar samt en broschyr om fjäderkraftanslutning på sidan.