Jackbara COMBI-plintar

Jackbara plintar

De jackbara plintarna COMBI är en särskild form av hybridplintar. Plintarna har en standardiserad kontaktzon på den ena och en push-in-, skruv-, dragfjäder- eller snabbanslutningsteknik på den andra sidan. Tack vare kontaktsystemet tål plintarna de mest extrema vibrationskraven. Med de jackbara plintarna arbetar du särskilt tidsbesparande med dragning av signal- och kraftkablar.

Go to Product Detail Page for item 3209950
PP-H 2,5/10 - Kontakt
PP-H 2,5/10 - Kontakt
3209950

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 10, poltal: 10, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3043019
SP 2,5/ 1-L - Kontakt
SP 2,5/ 1-L - Kontakt
3043019
E-nummer: 2912452

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3040342
SP 2,5/10 - Kontakt
SP 2,5/10 - Kontakt
3040342
E-nummer: 2912410

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 10, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3045017
UT 2,5/1P - Genomgångsplint
UT 2,5/1P - Genomgångsplint
3045017
E-nummer: 2910079

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3040290
SP 2,5/ 5 - Kontakt
SP 2,5/ 5 - Kontakt
3040290
E-nummer: 2912405

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 5, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3040656
ST 2,5/ 1P BU - Genomgångsplint
ST 2,5/ 1P BU - Genomgångsplint
3040656
E-nummer: 2912308

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Dragfjäder- / jackbar anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan anslutning vänster, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, Våning 1 anslutning till höger, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Go to Product Detail Page for item 3210091
PP-H 2,5/1-M - Kontakt
PP-H 2,5/1-M - Kontakt
3210091
E-nummer: 2912548

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2- 4 mm2, färg: grå

Användning av utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER på en surfplatta

Effektiv planering med clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.

Fördelar

  • Fritt val av anslutningsteknik med standardiserad COMBI-jackningszon
  • Tack vare stickkontakter med hög prestanda går det att erhålla en märkström på 41 A och en märkspänning på 1000 V
  • Hög säkerhet tack vare den petsäkra konstruktionen
  • Skyddar mot felanslutning genom anpassade kodningsmöjligheter
  • Helt flexibel med kontakter för egen konfektionering

Nya produkter

Jackbara radplintar med Push-X-teknik på en DIN-skena

Jackbara radplintar med Push-X

Enkel anslutning med COMBI och Push-X

De jackbara radplintarna med COMBI-jackzon och Push-X-anslutning revolutionerar kabeldragningen. Öka effektiviteten med enkel kabeldragning i apparatskåpet med hjälp av Push-X-anslutningen och anslut fältnivån med förmonterade COMBI-kontakter.

Huvudegenskaper

  • Anslutningsteknik 1: Push-X-anslutning
  • Anslutningsteknik 2: COMBI-jackzon
  • Märkarea: 2,5 mm²
  • Ledararea: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omräknat enligt IEC)
  • Ström: 24 A
  • Spänning: 800 V

Fördelar

  • Hög användarvänlighet för alla typer av ledare tack vare direktanslutningsteknik som varken kräver kraft eller verktyg
  • Särskilt snabb anslutning av flexibla ledare utan trådändhylsor
  • Intuitiv anslutning tack vare visuell och haptisk återkoppling av anslutningspunkten
  • Snabb frigöring av ledarna tack vare spärren i anslutningspunkten
  • Full flexibilitet tack vare konfigurerbara COMBI-kontakter i standardutförande med upp till 15 poler

Jackbara radplintar COMBI

Anslutningssystemet COMBI bidrar till en tidsbesparande och modulär uppbyggnad av din applikation. Den viktigaste faktorn är den enhetligt utformade kontaktzonen, som finns på minst en sida av grundplintarna. COMBI-kontakterna finns med anslutningsteknikerna spak-push-in, push-in, dragfjäder, snabbanslutning och skruvanslutning. Tack vare märkdata på upp till 41 A och 1 000 V kan anslutningssystemet användas för signal- och kraftkablar. Anslutningssystemet uppfyller kraven på att klara mycket höga vibrationer. Både plintarna och kontakterna har petsäkert utförande.

Alternativ för kabeldragning Med anslutningssystemet COMBI

Från apparatskåp till hela anläggningar – moderna applikationer utan jackbara lösningar går knappt att föreställa sig. Anslutningssystemet COMBI erbjuder användaren obegränsad flexibilitet för detta. Från matningen av apparatskåpet och försörjningen av effekt- och styrkomponenterna till den snabba installationen av decentraliserade anläggningsdelar – anslutningssystemet COMBI erbjuder alltid den perfekta lösningen. Det finns många fördelar med detta system. Jackbara komponenter kan installeras och även tas bort snabbt och enkelt i apparatskåpet. Anslutningssystemet kan också kombineras med kabelinföringssystemet CES.

Jackbart radplintssystem COMBI

Jackbart radplintssystem COMBI

Jackbara radplintar

Från kopplingsboxar till hela anläggningar: Det går inte att föreställa sig dagens applikationer utan jackbara lösningar. Den jackbara anslutningstekniken är monterad i olika plintvarianter. Hit hör bl.a. genomgångsplintar, skyddsledarplintar, flerledarplintar, fler-våningsplintar, miniplintar samt frånskiljbara plintar. Radplintarna med jackbar anslutning är en del av radplintssystemet CLIPLINE complete och har därför standardiserade tillbehör för bygling, testning och märkning.

Jackbara radplintar med olika COMBI-kontakter

Jackbara radplintar med COMBI-kontakter

COMBI-kontakt

COMBI-kontakterna ger dig maximal flexibilitet och effektivitet. Med upp till 15 poler och olika anslutningstekniker som crimp-, spak-push-in-, push-in, skruv- och fjäderkraftanslutningar är de perfekta för alla applikationer. I kombination med de pluggbara COMBI-kontakterna kan du välja mellan både standardiserade och olika anslutningstekniker i en och samma radplint.

Det finns också självmonterande varianter som du enkelt kan sätta ihop med hjälp av en konfigurator.

Självkonfektionerbara kontakter

Självkonfektionerbara kontakter

Konfigurator för COMBI-kontakter, -kopplingar och -skåpsgenomföringar

Använd vår konfigurator och sätt ihop din individuella lösning. Med konfiguratorn kan kundanpassade lösningar kombineras enkelt och intuitivt av de olika COMBI-kontakterna, -kopplingarna och -skåpsgenomföringarna.
I konfiguratorn kan du också integrera lämpliga tillbehör, t.ex. dragavlastningar, låsanordningar eller märkmaterial.

Jackbara terminaler med COMBI-kontakter och tillbehör

Tillbehör för det jackbara systemet COMBI

Tillbehör för det jackbara systemet COMBI

Förutom de standardiserade CLIPLINE complete-tillbehören finns det även valfria tillbehör för COMBI-systemet, så att de olika kontakterna kan integreras optimalt i respektive lösning. Detta inkluderar följande tillbehör:

  • Låsningar för vibrationssäker anslutning
  • Dragavlastningar för ledare
  • Kabelkapslingar och knäckskyddshylsor för att förhindra att ledarna knäcks

Vissa av tillbehören kan kombineras.

Fritt hängande koppling med push-in-anslutning

Fritt hängande koppling med push-in-anslutning

Fritt hängande kopplingar

De fritt hängande kopplingarna (PPC...) möjliggör enkel förlängning av kablar och enkel realisering av skåpsgenomföringar. Dessutom kan kopplingarna monteras på både NS 15- och NS 35-DIN-skenor med den integrerade Duo-foten. Kopplingarna finns tillgängliga både som en enskild produkt och som en modulär variant. Precis som COMBI-kontakterna kan de modulära varianterna byggas ihop modulärt med olika enstaka plintar. Beakta dock att modulkopplingarna inte består av L-, M- och R-kontakter, utan endast av det antal L-kontakter som önskas och en ändbricka.

Skåpsgenomföring COMBI

Skåpsgenomföring

Skåpsgenomföringar

Genom att enkelt snäppa på skåpsgenomföringen SSL på standardkopplingen kan väggenomgångar realiseras effektivt. Skåpsgenomföringen skjuts in i öppningen och snäpps fast automatiskt. De fritt hängande kopplingarna SC 2,5 och SC 4 kan fästas säkert i väggöppningarna med skåpsgenomföringarna. Skåpsgenomföringarna kan användas för plåttjocklekar från 0,8 till 3 mm. Precis som COMBI-kontakterna kan även skåpsgenomföringarna monteras modulärt med olika enstaka plintar.

COMBI-grunddel monterad på ett kretskort

COMBI-grunddel

COMBI-grunddel för kretskortet

COMBI-grunddelen är en uppradbar kretskortsanslutning. Jackbara lösningar skapas då med samma kontakt från DIN-skenan till apparaten.

Tredimensionella signalfördelare

Tredimensionella signalfördelare

Tredimensionella signalfördelare

Med fyravåningsplintarna PT 2,5-4L korskopplas signaler i styrsystemen och anläggningsdelarna i små utrymmen. Du kan konstruera en kompakt, tredimensionell signalfördelare med detta plintsystem. Det är tack vare de olika byglingsmöjligheterna inom plintraden och korskopplingsmöjligheterna i de 4-poliga kontakterna som kan konfektioneras fritt.

Produktbroschyr om radplintar

Produktbroschyr om radplintar

Nedladdningar

Broschyrer om radplintar
Vill du få informationsmaterial om våra jackbara radplintar? Nedan hittar du våra produktbroschyrer och våra kvalitetsbroschyrer om radplintar.