Fjäderkraft-skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Dragfjäder- / jackbar anslutning, 1. Plan anslutning vänster, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, Våning 1 anslutning till höger, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Jackbara plintar
De jackbara plintarna COMBI är en särskild form av hybridplintar. Plintarna har en standardiserad kontaktzon på den ena och en push-in-, skruv-, dragfjäder- eller snabbanslutningsteknik på den andra sidan. Tack vare kontaktsystemet tål plintarna de mest extrema vibrationskraven. Med de jackbara plintarna arbetar du särskilt tidsbesparande med dragning av signal- och kraftkablar.
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, färg: grå
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 13, poltal: 13, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, färg: grå
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 3, poltal: 1, anslutningstyp: Dragfjäder- / jackbar anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan anslutning vänster, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, Våning 1 anslutning till höger, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Snabb- / jackbar anslutning, 1. Plan anslutning vänster, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Våning 1 anslutning till höger, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Snabb- / jackbar anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan anslutning vänster, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Våning 1 anslutning till höger, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.
Fördelar
- Fritt val av anslutningsteknik med standardiserad COMBI-jackningszon
- Tack vare stickkontakter med hög prestanda går det att erhålla en märkström på 41 A och en märkspänning på 1000 V
- Hög säkerhet tack vare den petsäkra konstruktionen
- Skyddar mot felanslutning genom anpassade kodningsmöjligheter
- Helt flexibel med kontakter för egen konfektionering
Nya produkter
Jackbara radplintar med Push-X
Enkel anslutning med COMBI och Push-X
De jackbara radplintarna med COMBI-jackzon och Push-X-anslutning revolutionerar kabeldragningen. Öka effektiviteten med enkel kabeldragning i apparatskåpet med hjälp av Push-X-anslutningen och anslut fältnivån med förmonterade COMBI-kontakter.
Huvudegenskaper
- Anslutningsteknik 1: Push-X-anslutning
- Anslutningsteknik 2: COMBI-jackzon
- Märkarea: 2,5 mm²
- Ledararea: 0,5 mm² ... 4 mm²
- 20 AWG … 12 AWG (omräknat enligt IEC)
- Ström: 24 A
- Spänning: 800 V
Fördelar
- Hög användarvänlighet för alla typer av ledare tack vare direktanslutningsteknik som varken kräver kraft eller verktyg
- Särskilt snabb anslutning av flexibla ledare utan trådändhylsor
- Intuitiv anslutning tack vare visuell och haptisk återkoppling av anslutningspunkten
- Snabb frigöring av ledarna tack vare spärren i anslutningspunkten
- Full flexibilitet tack vare konfigurerbara COMBI-kontakter i standardutförande med upp till 15 poler
Jackbara radplintar COMBI
Anslutningssystemet COMBI bidrar till en tidsbesparande och modulär uppbyggnad av din applikation. Den viktigaste faktorn är den enhetligt utformade kontaktzonen, som finns på minst en sida av grundplintarna. COMBI-kontakterna finns med anslutningsteknikerna spak-push-in, push-in, dragfjäder, snabbanslutning och skruvanslutning. Tack vare märkdata på upp till 41 A och 1 000 V kan anslutningssystemet användas för signal- och kraftkablar. Anslutningssystemet uppfyller kraven på att klara mycket höga vibrationer. Både plintarna och kontakterna har petsäkert utförande.
Alternativ för kabeldragning Med anslutningssystemet COMBI
Från apparatskåp till hela anläggningar – moderna applikationer utan jackbara lösningar går knappt att föreställa sig. Anslutningssystemet COMBI erbjuder användaren obegränsad flexibilitet för detta. Från matningen av apparatskåpet och försörjningen av effekt- och styrkomponenterna till den snabba installationen av decentraliserade anläggningsdelar – anslutningssystemet COMBI erbjuder alltid den perfekta lösningen. Det finns många fördelar med detta system. Jackbara komponenter kan installeras och även tas bort snabbt och enkelt i apparatskåpet. Anslutningssystemet kan också kombineras med kabelinföringssystemet CES.
Jackbart radplintssystem COMBI
Jackbara radplintar
Från kopplingsboxar till hela anläggningar: Det går inte att föreställa sig dagens applikationer utan jackbara lösningar. Den jackbara anslutningstekniken är monterad i olika plintvarianter. Hit hör bl.a. genomgångsplintar, skyddsledarplintar, flerledarplintar, fler-våningsplintar, miniplintar samt frånskiljbara plintar. Radplintarna med jackbar anslutning är en del av radplintssystemet CLIPLINE complete och har därför standardiserade tillbehör för bygling, testning och märkning.
Jackbara radplintar med COMBI-kontakter
COMBI-kontakt
COMBI-kontakterna ger dig maximal flexibilitet och effektivitet. Med upp till 15 poler och olika anslutningstekniker som crimp-, spak-push-in-, push-in, skruv- och fjäderkraftanslutningar är de perfekta för alla applikationer. I kombination med de pluggbara COMBI-kontakterna kan du välja mellan både standardiserade och olika anslutningstekniker i en och samma radplint.
Det finns också självmonterande varianter som du enkelt kan sätta ihop med hjälp av en konfigurator.
Självkonfektionerbara kontakter
Konfigurator för COMBI-kontakter, -kopplingar och -skåpsgenomföringar
Använd vår konfigurator och sätt ihop din individuella lösning. Med konfiguratorn kan kundanpassade lösningar kombineras enkelt och intuitivt av de olika COMBI-kontakterna, -kopplingarna och -skåpsgenomföringarna.
I konfiguratorn kan du också integrera lämpliga tillbehör, t.ex. dragavlastningar, låsanordningar eller märkmaterial.
Tillbehör för det jackbara systemet COMBI
Tillbehör för det jackbara systemet COMBI
Förutom de standardiserade CLIPLINE complete-tillbehören finns det även valfria tillbehör för COMBI-systemet, så att de olika kontakterna kan integreras optimalt i respektive lösning. Detta inkluderar följande tillbehör:
- Låsningar för vibrationssäker anslutning
- Dragavlastningar för ledare
- Kabelkapslingar och knäckskyddshylsor för att förhindra att ledarna knäcks
Vissa av tillbehören kan kombineras.
Fritt hängande koppling med push-in-anslutning
Fritt hängande kopplingar
De fritt hängande kopplingarna (PPC...) möjliggör enkel förlängning av kablar och enkel realisering av skåpsgenomföringar. Dessutom kan kopplingarna monteras på både NS 15- och NS 35-DIN-skenor med den integrerade Duo-foten. Kopplingarna finns tillgängliga både som en enskild produkt och som en modulär variant. Precis som COMBI-kontakterna kan de modulära varianterna byggas ihop modulärt med olika enstaka plintar. Beakta dock att modulkopplingarna inte består av L-, M- och R-kontakter, utan endast av det antal L-kontakter som önskas och en ändbricka.
Skåpsgenomföring
Skåpsgenomföringar
Genom att enkelt snäppa på skåpsgenomföringen SSL på standardkopplingen kan väggenomgångar realiseras effektivt. Skåpsgenomföringen skjuts in i öppningen och snäpps fast automatiskt. De fritt hängande kopplingarna SC 2,5 och SC 4 kan fästas säkert i väggöppningarna med skåpsgenomföringarna. Skåpsgenomföringarna kan användas för plåttjocklekar från 0,8 till 3 mm. Precis som COMBI-kontakterna kan även skåpsgenomföringarna monteras modulärt med olika enstaka plintar.
COMBI-grunddel
COMBI-grunddel för kretskortet
COMBI-grunddelen är en uppradbar kretskortsanslutning. Jackbara lösningar skapas då med samma kontakt från DIN-skenan till apparaten.
Tredimensionella signalfördelare
Tredimensionella signalfördelare
Med fyravåningsplintarna PT 2,5-4L korskopplas signaler i styrsystemen och anläggningsdelarna i små utrymmen. Du kan konstruera en kompakt, tredimensionell signalfördelare med detta plintsystem. Det är tack vare de olika byglingsmöjligheterna inom plintraden och korskopplingsmöjligheterna i de 4-poliga kontakterna som kan konfektioneras fritt.
Produktbroschyr om radplintar
Nedladdningar
Broschyrer om radplintar
Vill du få informationsmaterial om våra jackbara radplintar? Nedan hittar du våra produktbroschyrer och våra kvalitetsbroschyrer om radplintar.