Hybridplintar med push-in-anslutning och skruvanslutning

Hybridplintar

Hybridplintar är plintar som har olika anslutningsmetoder på apparatskåpsidan och fältanslutningssidan. Radplintarna kan därmed uppfylla kraven för invändiga och utvändiga anslutningar samtidigt. Hybridplintarna omfattar olika funktionsplintar som t.ex. genomgångsplintar, frånskiljbara plintar, frånskiljbara testplintar eller potentialfördelarplintar.

Go to Product Detail Page for item 3050138
QTCS 1,5 - Genomgångsplint
QTCS 1,5 - Genomgångsplint
3050138
E-nummer: 2911077

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 17,5 A, 1. Plan, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3206351
QTCS 1,5-TWIN BU - Genomgångsplint
QTCS 1,5-TWIN BU - Genomgångsplint
3206351
E-nummer: 2911081

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Go to Product Detail Page for item 3050332
QTCS 2,5-TWIN - Genomgångsplint
QTCS 2,5-TWIN - Genomgångsplint
3050332

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, 1. Plan, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3206500
QTCS 2,5 - Genomgångsplint
QTCS 2,5 - Genomgångsplint
3206500

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, 1. Plan, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3050361
QTTCBU 1,5-PV - Två-våningsplint
QTTCBU 1,5-PV - Två-våningsplint
3050361

Två-våningsplint, med potentialanslutning, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3211855
PTU 4 - Genomgångsplint
PTU 4 - Genomgångsplint
3211855

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3211856
PTU 4 BU - Genomgångsplint
PTU 4 BU - Genomgångsplint
3211856

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Fördelar

  • Både kraven för intern och extern kabeldragning måste uppfyllas när olika anslutningsmetoder finns i samma plint
  • Kombinationsmöjligheter gör att du kan välja anslutningsteknik
  • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
  • En applikationsanpassad konstruktion med genomgångs- och skyddsledarplintar med samma kontur
  • Sänkta logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören
Hybridplint i sidovyn

Hybridplint med skruvanslutning och push-in-anslutningar

Hybridplintar för apparatskåpstillverkningen

Hybridplintar kombinerar olika anslutningsmetoder i en enda plint. Det gör att du kan använda snabba anslutningslösningar för interna apparatskåp och universella lösningar hos slutkunden. Hybridplintarna finns i olika varianter. Kombinera enkelt skruvanslutningstekniken med den beprövade push-in-, snabb- eller dragfjäderanslutningen. Oavsett vad du väljer så ger plintarnas mångfald av varianter en applikationslämplig uppbyggnad.

Potentialanslutningsplintarna för att gruppera potentialer

Potentialanslutningsplintar

Kompakta potentialanslutningsplintar

De kompakta potentialanslutningsplintarna ger en mängd användningsmöjligheter. Plintarna har en 35-mm²-matning som utförs som skruvanslutning. Fördelaranslutningarna är däremot fritt valbara. Här kan du välja mellan push-in eller dragfjäder-anslutningsteknik.

Omvandlarplint med tillbehör

Hybrid-frånskiljbar plint

Frånskiljbara plintar

Frånskiljbara plintar förenklar alla nödvändiga kontrollkopplingar i strömomvandlarens sekundärkretsar. Även här kan du använda anslutningsteknikens kombinationsmöjligheter. Använd push-in-anslutningstekniken för apparatskåpsintern anslutning och universell skruvanslutning för extern omvandlaranslutning.

Användning av utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER på en surfplatta

Effektiv planering med clipx ENGINEER

Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning

Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.

Öppnad produktbroschyr radplintar

Produktbroschyr radplintar

Nedladdningar

Vill du få tryckt information om våra radplintar och hybridplintar? Nedan hittar du vår produktbroschyr och vår kvalitetsbroschyr om radplintar.