QTCS 1,5 - Genomgångsplint
3050138
E-nummer: 2911077

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 17,5 A, 1. Plan, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

De olika anslutningsteknikernas fördelar förenar hybridvarianterna
På sidan av kopplingsskåpet kan den tidsbesparande anslutningstekniken QUICKON användas.
Fjäderkraftanslutningen används på anslutningssidan