Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, 1. Plan anslutning vänster, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, montering: NS 32, färg: grå
Hybridplintar
Hybridplintar är plintar som har olika anslutningsmetoder på apparatskåpsidan och fältanslutningssidan. Radplintarna kan därmed uppfylla kraven för invändiga och utvändiga anslutningar samtidigt. Hybridplintarna omfattar olika funktionsplintar som t.ex. genomgångsplintar, frånskiljbara plintar, frånskiljbara testplintar eller potentialfördelarplintar.
Två-våningsplint, 32-polig blockad, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, antal anslutningar: 128, poltal: 32, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, 1. och anslutning vänster på plan 2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Två-våningsplint, med potentialanslutning, märkspänning: 500 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Fördelar
- Både kraven för intern och extern kabeldragning måste uppfyllas när olika anslutningsmetoder finns i samma plint
- Kombinationsmöjligheter gör att du kan välja anslutningsteknik
- Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
- En applikationsanpassad konstruktion med genomgångs- och skyddsledarplintar med samma kontur
- Sänkta logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-tillbehören
Hybridplint med skruvanslutning och push-in-anslutningar
Hybridplintar för apparatskåpstillverkningen
Hybridplintar kombinerar olika anslutningsmetoder i en enda plint. Det gör att du kan använda snabba anslutningslösningar för interna apparatskåp och universella lösningar hos slutkunden. Hybridplintarna finns i olika varianter. Kombinera enkelt skruvanslutningstekniken med den beprövade push-in-, snabb- eller dragfjäderanslutningen. Oavsett vad du väljer så ger plintarnas mångfald av varianter en applikationslämplig uppbyggnad.
Potentialanslutningsplintar
Kompakta potentialanslutningsplintar
De kompakta potentialanslutningsplintarna ger en mängd användningsmöjligheter. Plintarna har en 35-mm²-matning som utförs som skruvanslutning. Fördelaranslutningarna är däremot fritt valbara. Här kan du välja mellan push-in eller dragfjäder-anslutningsteknik.
Hybrid-frånskiljbar plint
Frånskiljbara plintar
Frånskiljbara plintar förenklar alla nödvändiga kontrollkopplingar i strömomvandlarens sekundärkretsar. Även här kan du använda anslutningsteknikens kombinationsmöjligheter. Använd push-in-anslutningstekniken för apparatskåpsintern anslutning och universell skruvanslutning för extern omvandlaranslutning.
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.
Produktbroschyr radplintar
Nedladdningar
Vill du få tryckt information om våra radplintar och hybridplintar? Nedan hittar du vår produktbroschyr och vår kvalitetsbroschyr om radplintar.