Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FL NP PND-4TX IB-LK - Proxy
2985929

Proxy för PROFINET-RT, G4-funktionalitet, INTERBUS-proxy för fiberoptik med integrerad 4-port-switch

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kan integreras och parametreras i alla styrsystem med PROFINET-funktionalitet
PROFINET-uppdateringshastigheter = 1 ms
Datautbyte, diagnostik och parametrering sker via PROFINET-protokollet
LLDP-stöd för topologi-identifiering